Hinweise

Führen Sie vor dem Gerätetausch folgende Handlungsschritte aus:

  1. WARNUNG! Gefahr durch unsachgemäße Montage/Demontage von Antriebseinheiten und Anbauteilen. Tod oder schwere Verletzungen. Beachten Sie die Hinweise zur Montage und Demontage. Stellen Sie sicher, dass vor dem Lösen von Wellenverbindungen keine Wellentorsionsmomente (Verspannungen in der Anlage) wirksam sind.
  1. WARNUNG! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen. Schwere Verletzungen. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
  1. Trennen oder verbinden Sie Steckverbinder und andere elektrischen Verbindungen nie unter Spannung. Dadurch können gefährliche Lichtbögen entstehen, die eine Sachbeschädigung des Produkts zur Folge haben.
  1. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Zuschalten der Stromversorgung. So vermeiden Sie einen Stromschlag.