Tausch des Antriebs
Tauschen Sie den Antrieb wie folgt:
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
- Demontieren Sie den Antrieb. Beachten Sie dabei das Kapitel "Mechanische Installation".
- Vergleichen Sie die Daten auf den Typenschildern des bisherigen Antriebs mit den Daten auf den Typenschildern des neuen Antriebs.
- Montieren Sie den Antrieb. Beachten Sie hierzu das Kapitel Mechanische Installation.
- Führen Sie die Installation gemäß Kapitel Elektrische Installation durch.
- Versorgen Sie den Antrieb mit Spannung.
- Prüfen Sie die Funktion des neuen Antriebs.
HINWEIS