Sustitución del accionamiento

Sustituya el accionamiento de la siguiente forma:

  1. Tenga en cuenta las notas de seguridad.
  2. Desmonte el accionamiento. Tenga en cuenta al respecto el capítulo "Instalación mecánica".
  3. Compare los datos en las placas de características del accionamiento actual con los datos en la placa de características del accionamiento nuevo.
  4. AVISO

    Solo puede sustituir el accionamiento por un accionamiento que tenga las mismas características.
  5. Monte el accionamiento. Tenga en cuenta al respecto el capítulo Instalación mecánica.
  6. Realice la instalación como se describe en el capítulo Instalación eléctrica.
  7. Suministre tensión al accionamiento.
  8. Compruebe el funcionamiento del accionamiento nuevo.