DIP开关S2/2 ~ S2/4:选择AS-i接口设备类型/配置文件
通过该DIP开关选择设备类型和AS-Interface通讯的配置文件。
DIP开关 | 设备类型 | 设备配置文件 | ||
|---|---|---|---|---|
S2/2 | S2/3 | S2/4 | ||
OFF | OFF | OFF | 二进制设备 | S-7.F |
ON | OFF | OFF | 双设备 驱动控制的 参数通讯的 | A设备: |
B设备: | ||||
OFF | ON | OFF | A/B设备 A设备或 | S-7.A.7 (CTT3) |
ON | ON | OFF | 双设备 驱动控制的 参数通讯的 | A设备配置文件S-7.A.A (8 DI/8 DO) 是AS‑Interface为模拟数据传输而设计的,这就是PLC中的数据位位于模拟数据的数据块中的原因。 |
B设备: | ||||
OFF | OFF | ON | A/B设备 A设备或 | S-7.A.A (CTT3)配置文件S-7.A.A (8 DI/8 DO) 是AS‑Interface为模拟数据传输而设计的,这就是PLC中的数据位位于模拟数据的数据块中的原因。 |
ON | OFF | ON | 保留 | |
OFF | ON | ON | 保留 | |
ON | ON | ON | 保留 | |