Chave DIP S2/2 - S2/4: seleção Tipo/perfil de participante da AS-Interface
Essas chaves DIP são usadas para selecionar o tipo de participante e o perfil da comunicação da AS-Interface.
Chave DIP | Tipo de participante | Perfil de participante | ||
|---|---|---|---|---|
S2/2 | S2/3 | S2/4 | ||
OFF | OFF | OFF | Participante binário | S-7.F |
ON | OFF | OFF | Participante duplo Participante A para Participante B para | Participante A: |
Participante B: | ||||
OFF | ON | OFF | Participante A/B Participante A ou | S-7.A.7 (CTT3) |
ON | ON | OFF | Participante duplo Participante A para Participante B para | Participante AO perfil S-7.A.A (8 DI/8 DO) é concebido pela AS-Interface para transmissão de dados analógicos, razão pela qual os bits de dados no CLP estão localizados nos blocos de dados para dados analógicos. |
Participante B: | ||||
OFF | OFF | ON | Participante A/B Participante A ou | S-7.A.A (CTT3)O perfil S-7.A.A (8 DI/8 DO) é concebido pela AS-Interface para transmissão de dados analógicos, razão pela qual os bits de dados no CLP estão localizados nos blocos de dados para dados analógicos. |
ON | OFF | ON | Reservado | |
OFF | ON | ON | Reservado | |
ON | ON | ON | Reservado | |