Interrupteurs DIP S2/2 à S2/4 : sélection du profil ou du type de participant AS-Interface
Les interrupteurs DIP suivants permettent de sélectionner le type de participant et le profil de la communication par AS-Interface.
Interrupteur DIP | Type de participant | Profil de participant | ||
|---|---|---|---|---|
S2/2 | S2/3 | S2/4 | ||
OFF | OFF | OFF | Participant binaire | S-7.F |
ON | OFF | OFF | Double participant Participant A pour Participant B pour | Participant A : |
Participant B : | ||||
OFF | ON | OFF | Participants A / B Participant A ou | S-7.A.7 (CTT3) |
ON | ON | OFF | Double participant Participant A pour Participant B pour | Participant ALe profil S-7.A.A (8 DI/8 DO) est conçu par AS-Interface pour la transmission de données analogiques. C'est pourquoi les bits de données se trouvent dans les blocs des données analogiques de l'API. |
Participant B : | ||||
OFF | OFF | ON | Participants A / B Participant A ou | S-7.A.A (CTT3)Le profil S-7.A.A (8 DI/8 DO) est conçu par AS-Interface pour la transmission de données analogiques. C'est pourquoi les bits de données se trouvent dans les blocs des données analogiques de l'API. |
ON | OFF | ON | réservé | |
OFF | ON | ON | réservé | |
ON | ON | ON | réservé | |