Interruptores DIP S2/2 - S2/4: Selección Tipo/Perfil de unidad AS-Interface
Con estos interruptores DIP se selecciona el tipo de unidad y el perfil de la comunicación AS-Interface.
Interruptor DIP | Tipo de unidad | Perfil de unidad | ||
|---|---|---|---|---|
S2/2 | S2/3 | S2/4 | ||
OFF | OFF | OFF | Unidad binaria | S-7.F |
ON | OFF | OFF | Unidad doble Unidad A para Unidad B para | Unidad A: |
Unidad B: | ||||
OFF | ON | OFF | Unidad A/B Unidad A o | S-7.A.7 (CTT3) |
ON | ON | OFF | Unidad doble Unidad A para Unidad B para | Unidad AEl perfil S-7.A.A (8 DI/8 DO) está concebido por AS-Interface para la transmisión analógica de datos, por lo que los bits de datos del PLC se encuentran en los componentes de datos para datos analógicos. |
Unidad B: | ||||
OFF | OFF | ON | Unidad A/B Unidad A o | S-7.A.A (CTT3)El perfil S-7.A.A (8 DI/8 DO) está concebido por AS-Interface para la transmisión analógica de datos, por lo que los bits de datos del PLC se encuentran en los componentes de datos para datos analógicos. |
ON | OFF | ON | Reservado | |
OFF | ON | ON | Reservado | |
ON | ON | ON | Reservado | |