MOVIMOT® advanced avec moteurs DR2C.. et réducteurs à renvoi d'angle
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® advanced avec réducteurs à renvoi d'angle.
Unité d'entraînement | K..DR2C../D.. | S..DR2C../D.. | W..DR2C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques |
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 7.09 – 1031 | 4.86 – 731 | 6.57 – 906 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | 5.78 – 7215 | 6.66 – 9759 | 5.54 – 2977 |
Charge radiale admissible côté sortie avec Ma | FRa N | jusqu'à 84387 | jusqu'à 37000 | jusqu'à 8000 |
Plage des rapports de réduction | i | 2.81 – 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 213.21 |
Facteur de service | fB | 0.21 – 35.11 | 0.11 – 33.27 | 0.77 – 8.42 |
Caractéristiques mécaniques | ||||
Arbre creux | X | X | X | |
Fixation par bride | X | X | X | |
Fixation par pattes | X | X | X | |
Flasque B5 | X | X | X | |
Flasque B14 | X | X | – | |