MOVIMOT® advanced con motores DR2C.. y reductores de ejes perpendiculares
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® advanced con reductores de ejes perpendiculares:
Unidad de accionamiento | K..DR2C../D.. | S..DR2C../D.. | W..DR2C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Datos técnicos |
|
|
| |
Velocidad de salida | na min-1 | 7.09 – 1031 | 4.86 – 731 | 6.57 – 906 |
Par de salida continuo | Ma Nm | 5.78 – 7215 | 6.66 – 9759 | 5.54 – 2977 |
Carga radial permitida en el lado de salida con Ma | FRa N | Hasta 84387 | Hasta 37000 | Hasta 8000 |
Rango de transmisión | i | 2.81 – 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 213.21 |
Factor de servicio | fB | 0.21 – 35.11 | 0.11 – 33.27 | 0.77 – 8.42 |
Datos mecánicos | ||||
Eje hueco | X | X | X | |
Montaje con brida | X | X | X | |
Montaje con patas | X | X | X | |
Brida B5 | X | X | X | |
Brida B14 | X | X | – | |