MOVIMOT® advanced con motores DRN.. y reductores de ejes paralelos
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® advanced con reductores de ejes paralelos:
Unidad de accionamiento | RX..DR../D.. | R..DR../D.. | F..DR../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Datos técnicos |
|
|
| |
Velocidad de salida | na min-1 | 16 – 2200 | 0.48 – 904 | 0.50 – 770 |
Par de salida continuo | Ma Nm | Hasta 327 | Hasta 24800 | Hasta 24200 |
Carga radial permitida en el lado de salida con Ma | FRa N | Hasta 11000 | Hasta 120000 | Hasta 120000 |
Rango de transmisión | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Factor de servicio | fB | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
Datos mecánicos | ||||
Eje hueco | - | - | X | |
Montaje con brida | X | X | X | |
Montaje con patas | X | X | X | |
Brida B5 | X | X | X | |
Brida B14 | X | X | X | |