MOVIMOT® advanced mit Motoren DRN.. und achsparallelen Getrieben
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-advanced-Antriebseinheiten mit achsparalellen Getrieben:
Antriebseinheit | RX..DR../D.. | R..DR../D.. | F..DR../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Technische Daten |
|
|
| |
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 16 – 2200 | 0.48 – 904 | 0.50 – 770 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | Bis zu 327 | Bis zu 24800 | Bis zu 24200 |
Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma | FRa N | Bis zu 11000 | Bis zu 120000 | Bis zu 120000 |
Übersetzungsbereich | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Betriebsfaktor | fB | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
Mechanische Daten | ||||
Hohlwelle | - | - | X | |
Flanschmontage | X | X | X | |
Fußmontage | X | X | X | |
B5-Flansch | X | X | X | |
B14-Flansch | X | X | X | |