MOVIMOT® advanced avec moteurs DRN.. et réducteurs à axes parallèles
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® advanced avec réducteurs à axes parallèles.
Unité d'entraînement | RX..DR../D.. | R..DR../D.. | F..DR../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques |
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 16 – 2200 | 0.48 – 904 | 0.50 – 770 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | jusqu'à 327 | jusqu'à 24800 | jusqu'à 24200 |
Charge radiale admissible côté sortie avec Ma | FRa N | jusqu'à 11000 | jusqu'à 120000 | jusqu'à 120000 |
Plage des rapports de réduction | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Facteur de service | fB | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
Caractéristiques mécaniques | ||||
Arbre creux | - | - | X | |
Fixation par bride | X | X | X | |
Fixation par pattes | X | X | X | |
Flasque B5 | X | X | X | |
Flasque B14 | X | X | X | |