MOVIMOT® advanced avec moteurs DRN.. et réducteurs à renvoi d'angle
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® advanced avec réducteurs à renvoi d'angle.
Unité d'entraînement | K..DR../D.. | S..DR../D.. | W..DR../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques |
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 0.71 – 1031 | 0.49 – 731 | 1.9 – 906 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | jusqu'à 65500 | jusqu'à 5280 | jusqu'à 460 |
Charge radiale admissible côté sortie avec Ma | FRa N | jusqu'à 190000 | jusqu'à 37100 | jusqu'à 6940 |
Plage des rapports de réduction | i | 2.81 – 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 141.23 |
Facteur de service | fB | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
Caractéristiques mécaniques | ||||
Arbre creux | X | X | X | |
Fixation par bride | X | X | X | |
Fixation par pattes | X | X | X | |
Flasque B5 | X | X | X | |
Flasque B14 | X | X | – | |