MOVIMOT® advanced,配备DRN..电机和直交轴减速器
下表所示为带直交轴减速器的MOVIMOT® advanced驱动装置的主要技术数据概览:
驱动装置 | K..DR../D.. | S..DR../D.. | W..DR../D.. | |
|---|---|---|---|---|
技术数据 |
|
|
| |
输出转速 | n输出 min-1 | 0.71 ~ 1031 | 0.49 – 731 | 1.9 – 906 |
持续输出扭矩 | M输出 Nm | 最大65500 | 最大5280 | 最大460 |
允许的径向力,输出侧,在M输出下 | F横向 N | 最大190000 | 最大37100 | 最大6940 |
传动比范围 | i | 2.81 ~ 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 141.23 |
服务系数 | f运行 | 0.8 ~ 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
机械数据 | ||||
空心轴 | X | X | X | |
法兰安装 | X | X | X | |
地脚安装 | X | X | X | |
B5法兰 | X | X | X | |
B14法兰 | X | X | – | |