MOVIMOT® advanced,配备DR2C..电机和直交轴减速器
下表所示为带直交轴减速器的MOVIMOT® advanced驱动装置的主要技术数据概览:
驱动装置 | K..DR2C../D.. | S..DR2C../D.. | W..DR2C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
技术数据 |
|
|
| |
输出转速 | n输出 min-1 | 7.09 ~ 1031 | 4.86 – 731 | 6.57 – 906 |
持续输出扭矩 | M输出 Nm | 5.78 – 7215 | 6.66 – 9759 | 5.54 – 2977 |
允许的径向力,输出侧,在M输出下 | F横向 N | 最大84387 | 最大37000 | 最大8000 |
传动比范围 | i | 2.81 ~ 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 213.21 |
服务系数 | f运行 | 0.21 ~ 35.11 | 0.11 – 33.27 | 0.77 – 8.42 |
机械数据 | ||||
空心轴 | X | X | X | |
法兰安装 | X | X | X | |
地脚安装 | X | X | X | |
B5法兰 | X | X | X | |
B14法兰 | X | X | – | |