MOVIMOT® advanced con motores DR2C.. y reductores de ejes paralelos
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® advanced con reductores de ejes paralelos:
Unidad de accionamiento | RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Datos técnicos |
|
|
| |
Velocidad de salida | na min-1 | 161.9 – 2223 | 4.83 – 904 | 4.97 – 770 |
Par de salida continuo | Ma Nm | 2.36 – 327 | 5.81 – 10995 | 6.82 – 12566 |
Carga radial permitida en el lado de salida con Ma | FRa N | Hasta 10833 | Hasta 60932 | Hasta 90000 |
Rango de transmisión | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Factor de servicio | fB | 1.61 – 44.59 | 0.09 – 44.17 | 0.13 – 52.61 |
Datos mecánicos | ||||
Eje hueco | - | - | X | |
Montaje con brida | X | X | X | |
Montaje con patas | X | X | X | |
Brida B5 | X | X | X | |
Brida B14 | X | X | X | |