MOVIMOT® advanced com motores DR2C.. e redutores paralelos ao eixo
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® advanced com redutores paralelos ao eixo:
Unidade de acionamento | RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Dados técnicos |
|
|
| |
Rotação de saída | na min-1 | 161.9 – 2223 | 4.83 – 904 | 4.97 – 770 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | 2.36 – 327 | 5.81 – 10995 | 6.82 – 12566 |
Força radial permitida no lado de saída em Ma | FRa N | Até 10833 | Até 60932 | Até 90000 |
Faixa de redução | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Fator de serviço | fB | 1.61 – 44.59 | 0.09 – 44.17 | 0.13 – 52.61 |
Dados mecânicos | ||||
Eixo oco | - | - | X | |
Montagem do flange | X | X | X | |
Montagem do pé | X | X | X | |
Flange B5 | X | X | X | |
Flange B14 | X | X | X | |