MOVIMOT® advanced avec moteurs DR2C.. et réducteurs à axes parallèles
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® advanced avec réducteurs à axes parallèles.
Unité d'entraînement | RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques |
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 161.9 – 2223 | 4.83 – 904 | 4.97 – 770 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | 2.36 – 327 | 5.81 – 10995 | 6.82 – 12566 |
Charge radiale admissible côté sortie avec Ma | FRa N | jusqu'à 10833 | jusqu'à 60932 | jusqu'à 90000 |
Plage des rapports de réduction | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Facteur de service | fB | 1.61 – 44.59 | 0.09 – 44.17 | 0.13 – 52.61 |
Caractéristiques mécaniques | ||||
Arbre creux | - | - | X | |
Fixation par bride | X | X | X | |
Fixation par pattes | X | X | X | |
Flasque B5 | X | X | X | |
Flasque B14 | X | X | X | |