MOVIMOT® advanced mit Motoren DR2C.. und achsparallelen Getrieben
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-advanced-Antriebseinheiten mit achsparalellen Getrieben:
Antriebseinheit | RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Technische Daten |
|
|
| |
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 161.9 – 2223 | 4.83 – 904 | 4.97 – 770 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | 2.36 – 327 | 5.81 – 10995 | 6.82 – 12566 |
Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma | FRa N | Bis zu 10833 | Bis zu 60932 | Bis zu 90000 |
Übersetzungsbereich | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Betriebsfaktor | fB | 1.61 – 44.59 | 0.09 – 44.17 | 0.13 – 52.61 |
Mechanische Daten | ||||
Hohlwelle | - | - | X | |
Flanschmontage | X | X | X | |
Fußmontage | X | X | X | |
B5-Flansch | X | X | X | |
B14-Flansch | X | X | X | |