Emplacement de montage
MOVIMOT® advanced | ||
|---|---|---|
Température ambiante |
| Voir le chapitre Conditions environnantes. |
Indice de protection | IP | Standard : IP65 selon EN 60529 (carcasse fermée et tous les passages de câble obturés) Les appareils avec couvercle électronique de taille 2 avec ventilateur ne satisfont qu'à l'indice de protection IP54. |
Classe d'encrassement |
| 2 selon IEC 60664-1 |
Catégorie de surtension |
| III selon IEC 60664-1 |
Altitude d'implantation | h | Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
|
Contrôle de la résistance mécanique |
| Voir le chapitre Conditions environnantes. |