Lugar de montaje
MOVIMOT® advanced | ||
|---|---|---|
Temperatura ambiente |
| Véase el capítulo Condiciones ambientales |
Grado de protección | IP | Estándar: IP65 conforme a EN 60529 (carcasa cerrada y todas las entradas de cables selladas) Las unidades con tapa de la electrónica del tamaño 2 con ventilador cumplen solo el índice de protección IP54. |
Clase de contaminación |
| 2 conforme a IEC 60664-1 |
Clase de sobretensión |
| III según IEC 60664-1 |
Altitud de la instalación | h | Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones. Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
|
Demostración de la resistencia mecánica |
| Véase el capítulo Condiciones ambientales |