Caractéristiques techniques générales
MOVIMOT® advanced | ||
---|---|---|
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau | 1 x par minute
| |
Durée minimale de mise hors tension | 10 s | |
Mode d'exploitation | S1, fonctionnement en continu (EN 60034-1) | |
Mode de refroidissement | Couvercle électronique taille 1 et taille 2 sans ventilateur : Autoventilation | Couvercle électronique taille 2 avec ventilateur : Refroidissement par ventilation |
Fonctions de signalisation | Éléments d'affichage pour messages d'état de l'appareil | |
Mesure de protection indispensable | Mise à la terre de l'appareil | |
Capacité de charge en courant des bornes | Voir le chapitre
| |
Immunité | EN 61800-3, environnement 2 (environnement industriel) | |
Émissivité | EN 61800-3 catégorie C3 Pour les réseaux IT, aucune catégorie CEM n'est spécifiée. | |
Masse | Voir le chapitre "Caractéristiques techniques" > "Données appareil" > "Caractéristiques techniques générales des MOVIMOT® advanced" > Moteur .. |