Remplacement du module mémoire
Remplacer le module mémoire comme suit.
- Tenir également compte des consignes de sécurité du chapitre Création d'un environnement de travail sûr.
- S'assurer que l'appareil est hors tension. La tension réseau 400 V et la tension de sauvegarde 24 V doivent être coupées.
- Desserrer les vis et retirer le couvercle électronique du boîtier de raccordement.
- Retirer le module mémoire du couvercle électronique.
- Comparer la référence et l'état du module mémoire.
REMARQUE

Le nouveau module mémoire doit avoir la même référence et la même version (ou plus récente) que l'ancien module mémoire.
- Régler les interrupteurs DIP du nouveau module mémoire identiques à ceux de l'ancien module mémoire.
- Insérer le nouveau module mémoire dans le couvercle électronique.
- Placer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement et le visser.
- Mettre l'appareil sous tension.
- Vérifier la mise en service de l'appareil.
- Si nécessaire, répéter la mise en service ou charger une mise en service mémorisée dans l'appareil.
- Dans le cas d'appareils avec carte de sécurité, vérifier la mise en service de la carte de sécurité. Pour plus d'informations, consulter le manuel Option de sécurité MOVISAFE® CSB51A.
- Vérifier le fonctionnement du nouveau couvercle électronique.