Remplacement de l'unité d'entraînement

Remplacer l'unité d'entraînement comme suit.

  1. Tenir également compte des consignes de sécurité du chapitre Création d'un environnement de travail sûr.
  2. Monter l'œillet de suspension sur l'unité d'entraînement, voir le chapitre "Service" > Remplacement d'appareil" > Montage de l'œillet de suspension.
  3. Démonter l'unité d'entraînement. Respecter les instructions de démontage du chapitre "Installation mécanique".
  4. Comparer les caractéristiques des plaques signalétiques de l'ancienne unité d'entraînement avec celles des plaques signalétiques de la nouvelle unité d'entraînement.
  5. REMARQUE

    L'unité d'entraînement doit être remplacée uniquement par une unité d'entraînement ayant des caractéristiques identiques.
    Dans les applications de sécurité, seul le remplacement d'une unité d'entraînement par une unité d'entraînement avec le même logo FS est autorisé.
  6. Monter l'unité d'entraînement. Voir à ce sujet le chapitre Installation mécanique.
  7. Démonter l'œillet de suspension de la nouvelle unité d'entraînement. Conserver l'œillet de suspension en vue d'interventions de service ultérieures.
  8. Procéder à l'installation selon les indications du chapitre Installation électrique.
  9. Régler tous les éléments de réglage (p. ex. interrupteurs DIP, voir chapitre Mise en service) du nouveau couvercle électronique à l'identique des éléments de réglage de l'ancien couvercle électronique.
  10. Retirer le module mémoire de l'ancien couvercle électronique. Insérer ce module mémoire dans le nouveau couvercle électronique.
  11. Placer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement et le visser.
  12. Mettre l'entraînement sous tension.
  13. Vérifier le fonctionnement de la nouvelle unité d'entraînement.