Cambio del módulo de memoria

Cambie el módulo de memoria del siguiente modo:

  1. Observe las indicaciones de seguridad del capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
    • Cerciórese de que la unidad está sin tensión. La tensión de red de 400 V y la tensión de apoyo de 24 V deben estar desconectadas.
  2. Suelte los tornillos y retire la tapa de la electrónica de la caja de conexiones.
  3. Retire el módulo de memoria de la tapa de la electrónica.
  4. Compare la ref. de pieza y el estado del módulo de memoria.

AVISO

El nuevo módulo de memoria debe tener la misma ref. de pieza y el mismo estado (o superior) que el módulo de memoria utilizado hasta ahora.
  1. Ajuste los interruptores DIP del nuevo módulo de memoria de acuerdo con la configuración del módulo de memoria anterior.
  2. Coloque el módulo de memoria reemplazable en la nueva tapa de la electrónica.
  3. Coloque la tapa de la electrónica sobre la caja de conexiones y apriétela.
  4. Conecte la tensión de la unidad.
  5. Compruebe la puesta en marcha de la unidad.
    • En caso necesario, ejecute de nuevo la puesta en marcha o cargue una puesta en marcha guardada en la unidad.
    • En las unidades con tarjeta de seguridad, compruebe la puesta en marcha de la tarjeta de seguridad. Encontrará más información al respecto en el manual "Opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A".
  6. Compruebe el funcionamiento de la nueva tapa de la electrónica.