Substituição do módulo de energia

Trocar o módulo de energia da seguinte maneira:

  1. Observar as indicações de segurança no capítulo Criar um ambiente de trabalho seguro.
    • Certificar-se de que a unidade esteja sem tensão. A tensão de entrada de 400 V e a tensão auxiliar de 24 V devem ser desligadas.
  2. Remover os parafusos e retirar a tampa de controle da caixa de ligação.
  3. Retirar o módulo de energia para fora da tampa de controle.
  4. Comparar o código e o status do módulo de energia.

INFORMAÇÃO

O novo módulo de energia deve ter o mesmo código e o mesmo status (ou superior) do módulo de energia anterior.
  1. Ajustar as chaves DIP no novo módulo de energia de acordo com as configurações do módulo de energia anterior.
  2. Colocar o módulo de energia novo na tampa de controle.
  3. Colocar a tampa de controle sobre a caixa de ligação e aparafusá-la bem.
  4. Alimentar a unidade com tensão.
  5. Verificar a colocação em operação da unidade.
    • Se necessário, efetuar uma nova colocação em operação ou carregar uma colocação em operação salva na unidade.
    • Em unidades com placa de segurança, verificar a colocação em operação da placa de segurança. Estão disponíveis informações mais detalhadas no manual "Opcional de segurança MOVISAFE® CSB51A".
  6. Verificar se a nova tampa de controle funciona corretamente.