Affectation des broches des connecteurs optionnels
Informations complémentaires
- X1203_1 et X1203_2 : raccordement AC 400 V
- X1206 : raccordement AC 400 V (IN)
- X2242 : raccordement AC 400 V (OUT)
- X1207 : raccordement AC 400 V (IN)
- X1217 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (IN)
- X2328 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
- X5504 : STO (3 conducteurs)
- X5505 : STO (3 conducteurs)
- X2304 : raccordement résistance de freinage externe
- X5135 : entrées digitales
- X5136 : entrées digitales, sortie relais
- X1523 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée
- X1524 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée (AUX‑PWR)
- X4142 : interface d'ingénierie