X5136 : entrées digitales, sortie relais
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Entrées digitales, sortie relais |
Mode de raccordement |
|---|
M23, femelle, filetage extérieur, société TE Connectivity – Intercontec products, broche P, variante SpeedTec, 12 pôles, détrompage 0°, bague de détrompage : sans, avec protection contre le toucher |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | DI01 | Entrée digitale DI01 |
2 | DI02 | Entrée digitale DI02 |
3 | DI03 | Entrée digitale DI03 |
4 | DI04 | Entrée digitale DI04 |
5 | res. | réservé |
6 | DOR-C | Sortie relais DO R, contact commun |
7 | DOR-NO | Sortie relais DO R, contact à fermeture |
8 | +24V_O | Sortie DC 24 V |
9 | 0V24_O | Potentiel de référence 0V24 |
10 | res. | réservé |
11 | +24V_O | Sortie DC 24 V |
12 | FE | Mise à la terre fonctionnelle |
Informations complémentaires