Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11741457 |
Confection | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
Couleur / Section de conducteur | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
rose 0.25 mm2 | - | non confectionné | Entrée digitale DI01 | DI01 | 1 | ||||
gris 0.25 mm2 | - | non confectionné | Entrée digitale DI02 | DI02 | 2 | ||||
rouge 0.25 mm2 | - | non confectionné | Entrée digitale DI03 | DI03 | 3 | ||||
bleu 0.25 mm2 | - | non confectionné | Entrée digitale DI04 | DI04 | 4 | ||||
jaune 0.25 mm2 | - | non confectionné | réservé | res. | 5 | ||||
vert 0.25 mm2 | - | non confectionné | Sortie relais DO R, contact commun | DOR-C | 6 | ||||
violet 0.25 mm2 | - | non confectionné | Sortie relais DO R, contact à fermeture | DOR-NO | 7 | ||||
noir 0.25 mm2 | - | non confectionné | Sortie DC 24 V | +24V_O | 8 | ||||
brun 0.25 mm2 | - | non confectionné | Potentiel de référence 0V24 | 0V24_O | 9 | ||||
blanc 0.25 mm2 | - | non confectionné | réservé | res. | 10 | ||||
gris/rose 0.25 mm2 | - | non confectionné | Sortie DC 24 V | +24V_O | 11 | ||||
vert/jaune 0.25 mm2 | - | non confectionné | Mise à la terre fonctionnelle | FE | 12 |