Mini-connecteurs E/S
Le tableau suivant indique les références et numéros de commande des mini-connecteurs E/S utilisés pour la confection par le client des câbles de liaison avec des mini-connecteurs E/S.
Type de connecteur | Câble | Câble | Référence | Référence |
---|---|---|---|---|
Mini-connecteur E/S industriel (mâle) | 4.7 – 5.7 mm Adapté pour une utilisation avec câble hybride PAC / PSC (type de câble : HELUKABEL Li9Y11-HF, HELUKABEL Li9YYö) | CAT5e | 1-2350278-1 (60 pièces) | 25697064 Adapté pour une utilisation avec câble hybride PAC / PSC (type de câble : HELUKABEL Li9Y11-HF, HELUKABEL Li9YYö) |
5.8 – 8.2 mm | CAT5e | 1-2350323-1 (60 pièces) | 25708775 | |
4.7 – 5.7 mm | CAT5e | 1-2350304-1 (60 pièces) | Non disponible | |
5.7 – 8.2 mm | CAT6A | 1-2350310-1 (60 pièces) | Non disponible |