X1524 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée (AUX‑PWR)
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Entrée tension de sauvegarde DC 24 V / alimentation DC 24 V (AUX-PWR) |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 4 pôles, mâle, détrompage A, couleur : noir |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
n° | Fonction | |
1 | +24 V | Entrée DC 24 V (AUX‑PWR) |
2 | res. | réservé |
3 | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 (AUX-PWR) |
4 | res. | réservé |