Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117786 |
Confection | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
Couleur / | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
noir 2.5 mm2 | 1 | non confectionné | Sortie DC 24 V/L1 | +24V/L1 | 1 | ||||
noir 2.5 mm2 | 2 | non confectionné | Potentiel de référence 0V24/N2 | 0V24/N2 | 2 | ||||
noir 2.5 mm2 | 3 | non confectionné | Potentiel de référence 0V24/N1 | 0V24/N1 | 3 | ||||
noir 2.5 mm2 | 4 | non confectionné | Sortie DC 24 V/L2 | +24V/L2 | 4 | ||||
noir 2.5 mm2 | 5 | non confectionné | Mise à la terre fonctionnelle | FE |