X1207 : raccordement AC 400 V (IN)
REMARQUE

Le nombre d'enfichages-débrochages admissibles pour ce connecteur est de 10.
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
---|
Raccordement AC 400 V (IN) |
Mode de raccordement |
---|
QPD W 4PE2,5, raccordement QUICKON, détrompage 3, mâle, société Phoenix Contact |
Schéma de raccordement |
---|
Affectation | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | L1 | Raccordement réseau, phase L1 (IN) |
2 | L2 | Raccordement réseau, phase L2 (IN) |
3 | L3 | Raccordement réseau, phase L3 (IN) |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
N | res. | réservé |
REMARQUE
