Montage / démontage avec le kit de montage et démontage optionnel

Pour le montage, utiliser le kit de montage et démontage SEW proposé en option. Les références pour les différentes tailles sont données dans le tableau ci-après. La livraison comprend les éléments suivants.

  • Entretoise pour le montage sans épaulement
  • Vis de fixation pour le montage
  • Rondelle à chasser pour le démontage
  • Écrou autobloquant pour le démontage

Ne pas utiliser la vis de fixation courte jointe en standard à chaque livraison.