Arbre machine
- L'arbre machine doit être positionné à L8. Pour les arbres machine avec épaulement [A], ne pas utiliser l'entretoise.
- L'arbre machine doit être positionné à L8. Pour les arbres machine sans épaulement [B], utiliser obligatoirement l'entretoise.
L'illustration suivante montre l'arbre machine avec épaulement [A] et sans épaulement [B].

[1] | Arbre creux |
[2] | Vis de fixation avec rondelle |
[3] | Circlips |
[4] | Arbre machine |
[5] | Entretoise |
L8 | Longueur de l'arbre machine |
L12 | Longueur de clavette |
U | Largeur de clavette |
F | Chanfrein au niveau du bout d'arbre (pour MOVIGEAR® toujours 1 mm) |
DK | Diamètre de l'arbre machine |
D | Diamètre de l'arbre creux |
L15 | Profondeur de vissage de la vis de fixation jointe dans le kit de montage/démontage |
C7 | Dégagement pour la pièce d'écartement jointe à la livraison ou la plaque de déport et l'écrou autobloquant |
L17/L18 | Longueur de la section cylindrique avec dimension H7 |