Démontage

REMARQUE

Le kit de montage pour la fixation de l'arbre machine représenté est celui préconisé par SEW-EURODRIVE.
  • Vérifier si cette construction est capable de compenser les charges axiales appliquées.
  • Dans les cas d'applications spécifiques, prévoir un montage différent pour assurer la reprise des charges axiales.

L'illustration suivante montre le kit de montage et démontage SEW.

[1]

Arbre machine

[2]

Rondelle à chasser

[3]

Écrou autobloquant pour le démontage

[4]

Circlips

[5]

Vis de fixation

Le tableau suivant indique les cotes et références du kit de montage et démontage.

Type de réducteur

DH7

C4

C5

C6

U-0.5

T -0.5

D3-0.5

L4

MVis de fixation

Kit de montage et démontage

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Référence

MGFA.1-..-CUniquement en combinaison avec MOVIGEAR® classic

20

5

6

15.5

5.5

22.5

19.7

25

M6

6436838

MGFA.1-..-C

MGFA.2-..-C

25

5

10

20

7.5

28

24.7

35

M10

6436846

MGFA.2-..-C

MGFA.4-..-C

30

5

10

25

7.5

33

29.7

35

M10

6436854

MGFA.2-..-C

MGFA.4-..-C

35

5

12

29

9.5

38

34.7

45

M12

6436862

MGFA.2-..-C

MGFA.4-..-C

40

5

12

34

11.5

41.9

39.7

50

M16

6436870