Cotes et couple de serrage des MGFA.2-..-C / MGFA.4-..-C
Serrer la vis de fixation [2] au couple de serrage MS indiqué selon le tableau suivant.
Type de réducteur | DH7 | DK 1) | L8 2) | L4 3) | L17 | L18 | F | U | L9 | Vis de fixation | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | |
MGFA.2-..-C | 20 | 20 | 84.6 | 16.4 | 35 | 55 | 1 | 64) | 10 | M6x16-8.8 | 8 |
25 | 25 | 83.8 | 16.2 | 35 | 55 | 1 | 84) | 17 | M10x25-8.8 | 20 | |
30 | 30 | 83.8 | 16.2 | 35 | 55 | 1 | 84) | 17 | M10x25-8.8 | 20 | |
35 | 35 | 80 | 17.9 | 45 | 45 | 1 | 104) | 22 | M12x30-8.8 | 20 | |
40 | 40 | 89 | 12.85 | 35 | 55 | 1 | 125) | 30 | M16x40-8.8 | 40 | |
MGFA.4-..-C | 30 | 30 | 107.3 | 16.2 | 40 | 60 | 1 | 84) | 17 | M10x25-8.8 | 20 |
35 | 35 | 105.6 | 17.9 | 40 | 60 | 1 | 104) | 22 | M12x30-8.8 | 20 | |
40 | 40 | 105.5 | 17.65 | 40 | 60 | 1 | 124) | 29 | M16x40-8.8 | 40 |
1) | Jusqu'à une distance de 1.5 x DK au moins, le diamètre de l'arbre machine doit être de ØDKh6 ; le reste de la longueur doit être ØDKg6 |
2) | Position du circlips : À L'INTÉRIEUR L'arbre machine avec épaulement [A] doit être positionné à L8-1 mm. L'arbre machine sans épaulement [B] doit être positionné à L8. Avec cette configuration, l'arbre machine peut être retiré à l'aide du kit de montage ou démontage optionnel (pas en combinaison avec MGF.2-C et arbre creux de 40 mm). |
3) | Position du circlips : À L'EXTÉRIEUR L'arbre machine avec épaulement [A] doit être positionné à (L8 + L4) -1 mm. L'arbre machine sans épaulement [B] doit être positionné à L8 + L4. |
4) | Pour clavette type : DIN 6885-1 (forme haute) |
5) | Pour clavette type : DIN 6885-3 (forme basse) |