Arbre machine
L'illustration suivante montre l'arbre machine avec épaulement [A] et sans épaulement [B].

[1] | Arbre creux |
[2] | Vis de fixation avec rondelle |
[3] | Circlips |
[4] | Arbre machine |
L8 | Longueur de l'arbre machine (avec circlips en position extérieure : longueur de l'arbre client L8+L4) |
L12 | Longueur de clavette |
U | Largeur de clavette |
F | Chanfrein au niveau du bout d'arbre (pour MOVIGEAR® toujours 1 mm) |
DK | Diamètre de l'arbre machine |
D | Diamètre de l'arbre creux |
L9 | Profondeur de vissage de la vis de fixation jointe à la livraison |
L17/L18 | Longueur de la section cylindrique avec dimension H7 |