Proteção da superfície

A unidade de acionamento está disponível opcionalmente com as seguintes variantes para proteção da superfície.

Proteção da superfície

Condições ambientais

Exemplos de aplicação

Padrão

Adequado para máquinas e sistemas em edificações e espaços fechados com atmosfera neutra.

Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2:

  • C1 (irrelevante)
  • Máquinas e sistemas na indústria automobilística
  • Sistemas de transporte na área de logística
  • Sistemas de transporte em aeroportos

OS1

Adequado para ambientes com ocorrência de condensação e atmosferas com baixa umidade ou com impurezas, p. ex., aplicações ao ar livre sob uma cobertura ou dispositivos de proteção.

Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2:

  • C2 (baixa)
  • Sistemas em serrarias
  • Portas de galpões
  • Agitadores e misturadores

OS 2

Adequada para ambientes com elevada umidade ou ar de poluição média, por ex., aplicações ao ar livre sob direta exposição a intempéries. Com base na categoria de corrosãoConforme a DIN EN ISO 12 944-2:

  • C3 (moderada)
  • Aplicações em pedreiras na produção de brita
  • Teleféricos

High Corrosion Protection HCP200/HCP200FApenas em conjunto com a versão opcional para áreas úmidas

Adequado para áreas úmidas na indústria alimentícia e de bebidas com lavagem regular com água que contém agentes ácidos e alcalinos.

Adicionalmente na HCP200F: utilização em condições ambientais com requisitos para homologação para indústria alimentícia conforme US FDA (N.º 21 CFR §175.300)

  • Transportadores na indústria de bebidas
  • "Áreas de respingamento" na indústria alimentícia

Para versões com proteção de superfície HPC200 ou HPC200F, observar as instruções no anexo "Unidade de acionamento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – Opcionais "Versões para ambientes úmidos/WA" e "Compensação de pressão integrada no redutor/PG".