表面防护
驱动装置可以选配以下变型的表面防护。
表面防护 | 环境条件 | 示例应用 | |
|---|---|---|---|
标准 |
| 适用于在室内和封闭场地内的中性气体环境下工作的机器和设备。 类似的腐蚀性类别符合DIN EN ISO 12 944-2标准
|
|
OS1 |
| 适用于会出现冷凝的环境条件和湿度或污染程度较低的大气环境,例如:在露天搭棚或罩盖下使用机器。 类似的腐蚀性类别符合DIN EN ISO 12 944-2标准
|
|
OS 2 |
| 适用于湿度较高或中等污染的大气环境,例如直接在露天条件下使用。根据腐蚀性类别根据DIN EN ISO 12 944-2标准
|
|
高防腐保护HCP200/HCP200F仅与可选防潮结构组合使用 |
| 对于饮料和食品工业中的潮湿区域,定期用含酸或碱的液体进行湿清洗。 对于HCP200F,还应:在符合美国食品及药物管理局对食品许可要求的环境中使用(编号21 CFR 175.300) |
|
对于带HPC200或HPC200F表面防护的规格,请遵照补充文件《MGF..-..-C型驱动装置MOVIGEAR® – 选件“防潮设计 /WA”和“减速器中的内置压力补偿装置 /PG”》中的说明。