Protection de surface
En option, l'unité d'entraînement est disponible dans les variantes de protection de surface suivantes.
Protection de surface | Conditions environnantes | Exemples d'application | |
|---|---|---|---|
Standard |
| Convient aux machines et installations à l'intérieur ou dans des lieux clos avec atmosphères neutres. Semblable à la catégorie de corrosivitéSelon DIN EN ISO 12944-2
|
|
OS1 |
| Convient aux environnements soumis à la condensation et les atmosphères à humidité et pollution faibles. Par exemple, applications à l'extérieur sous un toit ou avec une protection appropriée. Semblable à la catégorie de corrosivitéSelon DIN EN ISO 12944-2
|
|
OS2 |
| Convient aux environnements très humides ou avec une pollution moyenne de l'air. Par exemple, applications à l'extérieur directement exposées aux intempéries. En référence à la catégorie de corrosivité:
|
|
High Corrosion Protection HCP200 / HCP200FUniquement associé à l'exécution optionnelle pour zones humides. |
| Pour zones humides dans l'industrie des boissons et agroalimentaire avec nettoyage régulier à l'eau avec des additifs acides ou alcalins. En plus sur les HCP200F : utilisation dans des conditions environnantes soumises à homologation agroalimentaire selon US FDA (règlementation n° 21 CFR §175.300) |
|
Pour les exécutions avec protection de surface HPC200 ou HPC200F, tenir compte des instructions du complément Unité d'entraînement MOVIGEAR® de type MGF..-..-C – Options "Exécution pour zones humides /WA" et "Dispositif d'équilibrage de la pression intégré au réducteur /PG".