Ativação da função

ATENÇÃO

Perigo devido à queda de cargas.
Morte ou ferimentos graves.
- Não utilizar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda.
- Bloquear a função da seguinte maneira:
- Desativar a função da chave DIP S1/2 com o parâmetro Funções > Entradas/Saídas > Unidade básica > Chave DIP Funções > Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação > Desativação = "1".
- Bloquear a função com o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio dos estágios de saída > "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 - Liberação" = "0".
Com a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01", é possível liberar a função DynaStop® através de um sinal de controle (entrada digital ou bit de dados do processo) quando o estágio de saída está desativado. Isso permite, por exemplo, mover cargas livremente em um transportador horizontal.
Primeiro, realizar as seguintes configurações:
- Liberação da função:
- Através da chave DIP S1/2
Comutar a chave DIP S1/2 "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação" = ON. - Através do ajuste de parâmetros
Certificar-se de que a chave DIP S1/2 com o parâmetro Funções > Entradas/Saídas > Unidade básica > Chave DIP Funções > Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação > Desativação = "1" tenha sido desativada.
Ativar a função com o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio dos estágios de saída > "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 - Liberação" = "1” [1]. - Configuração do sinal de controle:
- Controle através da entrada digital
Atribuir uma entrada digital com a função "No bloqueio do estágio de saída Liberar freio/Desativar DynaStop®" [2]. - Controle através do bit de dados do processo (não disponível em versões DBC)
Usar o bit de controle "Abrir freio" da palavra de comando MOVIKIT® para Liberar o freio/Desativar a DynaStop® em FCB01.
Outras informações encontram-se na respectiva documentação do MOVIKIT®.


Com o sinal de controle definido, é possível desativar o DynaStop® com o bloco de função FCB01 ativo.