Activación de la función

ADVERTENCIA

Peligro por la caída de la carga.
Lesiones graves o fatales.
  • No utilice la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer.
  • Bloquee la función del siguiente modo:
    • Desactive la función del interruptor DIP S1/2 con el parámetro Funciones > Entradas/Salidas > Unidad básica > Funciones de interruptores DIP > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar > "Desactivación" = "1".
    • Bloquee la función con el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > Bloqueo de la etapa de salida FCB01 > "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 - habilitar" = "0".

Con la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" puede desactivar la función DynaStop® mediante una señal de control (entrada digital o bit de datos de proceso) cuando la etapa de salida está bloqueada. De este modo se pueden mover libremente cargas en un transportador horizontal, por ejemplo.

Realice primero los siguientes ajustes:

  1. Habilitar la función:
    • Mediante interruptor DIP S1/2
      Conmute el interruptor DIP S1/2 "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – Habilitar" = ON.
    • Mediante ajuste de parámetros
      Asegúrese de que el interruptor DIP S1/2 ha sido desactivado con el parámetro Funciones > Entradas/Salidas > Unidad básica > Funciones de interruptores DIP > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar) > "Desactivación" = "1".
      Habilite la función con el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > Bloqueo de la etapa de salida FCB01 > "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB 01 - habilitar" = "1" [1].
  2. Configuración de la señal de control:
    • Control mediante entrada binaria
      Asigne a una entrada binaria la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con bloqueo de la etapa de salida" [2].
    • Control mediante bit de datos de proceso (no disponible en versiones DBC)
      Utilice el bit de control "Desbloquear el freno" de la palabra de control MOVIKIT® para desbloquear el freno / desactivar DynaStop® con FCB01.
      Encontrará más notas al respecto en la documentación MOVIKIT® correspondiente.

Con la señal de control aplicada, puede desactivar DynaStop® con el bloque funcional FCB01 activo.