Activation de la fonction

AVERTISSEMENT

Danger dû à la chute du chargement.
Blessures graves ou mortelles.
- La fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01" ne doit pas être utilisée dans le cas de dispositifs de levage ou d'applications présentant des risques de chutes du chargement.
- Verrouiller la fonction de la manière suivante.
- Désactiver la fonction de l'interrupteur DIP S1/2 via le paramètre Fonctions > Entrées et sorties > Appareil de base > Fonctions interrupteur DIP > Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01 – Libérer > "Désactiver" = "1".
- Verrouiller la fonction via le paramètre Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 01 Verrouillage étage de puissance > Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01 – Libérer = "0".
La fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FC B01" permet de désactiver la fonction DynaStop® par un signal de commande (entrée digitale ou bit de données process), même lorsque l'étage de puissance est verrouillé. Il est ainsi par exemple possible de déplacer librement des charges sur un convoyeur horizontal.
Procéder d'abord aux réglages suivants.
- Activation de la fonction
- Par interrupteur DIP S1/2
Commuter l'interrupteur DIP S1/2 "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01 – Libérer" = ON. - Par un réglage de paramètre
Veiller à désactiver la fonction de l'interrupteur DIP S1/2 via le paramètre Fonctions > Entrées et sorties > Appareil de base > Fonctions interrupteur DIP > Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01 – Libérer > Désactiver = "1".
Déverrouiller la fonction via le paramètre Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 01 Verrouillage étage de puissance > Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01 – Libérer = "1". - Configuration du signal de pilotage
- Pilotage via entrée digitale
Affecter la fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® si étage de puissance verrouillé" [2] à une entrée digitale. - Pilotage via bit de données process (non disponible en cas d'exécutions DBC)
Utiliser le bit de pilotage "Débloquer frein" du mot de commande MOVIKIT® pour débloquer le frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01.
D'autres remarques figurent dans la documentation MOVIKIT® correspondante.


Lorsque le bloc fonction FCB 01 est activé, il est possible de désactiver la fonction DynaStop® avec le signal de commande défini.