Caractéristiques techniques des câbles hybrides
Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques des câbles hybrides.
Propriétés | Type : LEONI | Type : LEONI |
|---|---|---|
Propriétés UL | UL Subject 758, Style 21223 et CSA-C22.2 No.210, UL Style 21223 80° C 1000 V FT1 cUL AWM I/II A/B 80 °C 1000V FT1
| |
Tension de fonctionnement | 1000 V | |
Tension de contrôle | 4.0 kV 50 Hz AC (conducteur / conducteur) 3.0 kV 50 Hz AC (conducteur / blindage) 1.0 kV 50 Hz AC (blindage / blindage) | |
Résistance du conducteur | Position [1] : ≤13.3 Ω/km Position [2] : ≤19.5 Ω/km Position [3] : ≤58.3 Ω/km | Position [1] : ≤7.98 Ω/km Position [2] : ≤19.5 Ω/km Position [3] : ≤58.3 Ω/km |
Capacité pos. [1] | 80 pF/m ± 10 % pour 1 kHz (conducteur / conducteur) 130 pF/m ± 10 % pour 1 kHz (conducteur / blindage) | |
Inductance pos. [1] | 0.7 mH/km pour 1 kHz | |
Résistance de l'arbre pos. [3] | 110 Ω ± 10 % pour 10 MHz | |
Capacité pos. [3] | 50 pF/m ± 10 % pour 1 kHz (conducteur / conducteur) 90 pF/m ± 10 % pour 1 kHz (conducteur / blindage) | |
Durée du signal pos. [3] | 5 ns/m | |
Température de stockage | -40 °C à +90 °C | |
Température de fonctionnement | -40 °C à +90 °C (pose fixe) -30 °C à +90 °C (pose souple) | |
Température de fonctionnement selon | -40 °C à +80 °C (pose fixe) -30 °C à +80 °C (pose souple) | |
Poids du câble | 312 kg/km | 376 kg/km |
Rayons de courbure | 3 x diamètre extérieur (une fois à la pose) | |
5 x diamètre extérieur (pose fixe) | ||
10 x diamètre extérieur (pose souple) | ||
Nombre de courbures | 5 millions min. (en cas de pose souple) | |
Vitesse de déplacement | 5 m/s max. | |
Accélération | 50 m/s2 max. | |
Longueur horizontale | 50 m max. | |
Diamètre extérieur | 15.4 ± 0.5 mm | 16.5 ± 0.5 mm |
Caractéristiques chimiques |
| |
| ||
| ||
E522945