Structure mécanique
Le tableau suivant décrit la structure mécanique du câble.
| Type : LEONI | Type : LEONI | |
|---|---|---|---|
Structure mécanique |
| ||
[1] | Conducteur | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
Conducteur | Toron en cuivre dénudé, | ||
Isolation | Polypropylène | ||
Diamètre | 3.0 mm | 3.6 mm | |
Couleur | Jaune/vert, noir avec marquage : U/L1/C/L+, V/L2; W/L3/D/L- | ||
[2] | Conducteur | 3 x 1.0 mm2 avec blindage | |
Conducteur | Toron en cuivre dénudé, | ||
Isolation | Polypropylène | ||
Blindage | Tresse en fil de cuivre 0.10 mm étamé, couverture optique 85 % min. | ||
Diamètre | 2.1 mm | ||
Couleur | Noir, avec marquage : 1, 2, 3 | ||
[3] | Conducteur | 2 x 0.34 mm2 + 2 x 0.34 mm2 avec blindage | |
Conducteur | Toron en cuivre dénudé, | ||
Isolation | Polypropylène | ||
Couleur | Blanc, bleu gris, rose | ||
Blindage |
| ||
Gaine | TPE-E | ||
Diamètre | 2.15 mm, 1.45 mm | ||
Couleur | Violet | ||
[4] | Ruban | - | |
[5] | Bourrage | - | |
[6] | Blindage | Tresse en fil de cuivre étamé 0.15 mm, | |
[7] | Gaine extérieure | Polyuréthane, surface mate, à faible adhérence et résistante à l'abrasion | |
Couleur | Orange selon RAL 2003 | ||
Marquage | SEW EURODRIVE 19150067 .. | SEW EURODRIVE 19150075 .. | |
Diamètre | 15.4 ± 0.5 mm | 16.5 ± 0.5 mm | |
