Datos técnicos del cable híbrido

La tabla siguiente muestra los datos técnicos del cable híbrido:

Propiedades

Tipo: LEONI
LEHC 005272
Rev. 5
19150067

Tipo: LEONI
LEHC 005275
Rev. 4
19150075

Propiedades UL

UL Subject 758, Style 21223 y CSA-C22.2 No.210,

UL Style 21223 80° C 1000 V FT1

cUL AWM I/II A/B 80 °C 1000 V FT1

E522945

Tensión de funcionamiento

1000 V

Tensión del test

4.0 kV 50 Hz CA (conductor/conductor)

3.0 kV 50 Hz CA (conductor/apantallado)

1.0 kV 50 Hz CA (apantallado/apantallado)

Resistencia del conductor

Posición [1]: ≤13.3 Ω/km

Posición [2]: ≤19.5 Ω/km

Posición [3]: ≤58.3 Ω/km

Posición [1]: ≤7.98 Ω/km

Posición [2]: ≤19.5 Ω/km

Posición [3]: ≤58.3 Ω/km

Capacitancia pos. [1]

80 pF/m ±10 % a 1 kHz (conductor/conductor)

130 pF/m ±10 % a 1 kHz (conductor/apantallado)

Inductancia pos. [1]

0.7 mH/km a 1 kHz

Impedancia de onda pos. [3]

110 Ω±10 % a 10 MHz

Capacitancia pos. [3]

50 pF/m ±10 % a 1 kHz (conductor/conductor)

90 pF/m ±10 % a 1 kHz (conductor/apantallado)

Tiempo de ejecución de señal pos. [3]

5 ns/m

Temperatura de almacenamiento

-40 °C a +90 °C

Temperatura de funcionamiento

-40 °C hasta +90 °C (instalación fija)

-30 °C hasta +90 °C (portacables)

Temperatura de funcionamiento según

-40 °C hasta +80 °C (instalación fija)

-30 °C hasta +80 °C (portacables)

Peso del cable

312 kg/km

376 kg/km

Radios de flexión

3x diámetro exterior (una vez durante la instalación)

5x diámetro exterior (instalación fija)

10x diámetro exterior (portacables)

Ciclos de flexión

Mín. 5 millones (en el portacables)

Velocidad de avance

Máx. 5 m/s

Aceleración

Máx. 50 m/s2

Longitud horizontal

Máx. 50 m

Diámetro exterior

15.4 ± 0.5 mm

16.5 ± 0.5 mm

Características químicas

  • Resistencia al aceite según EN 50363-10-2 (método de prueba según EN 60811-404)
  • Ignífugo según UL 1581 Apartado 1060 Vertical Flame Test (FT1)
  • Ignífugo según CSA C22.2 No.3-92 Vertical Flame Test (FT1)
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2
  • Libre de sustancias inhibidoras de la humectación de la pintura
  • Libre de halógenos según IEC 60754-1
  • Resistencia general a los combustibles (p. ej. diésel, gasolina)
  • Resistencia general frente a ácidos, lejías y agentes de limpieza
  • Resistencia general frente a polvos
  • Resistencia general frente a microbios y hongos
  • Resistencia general a la hidrólisis
  • Resistencia general frente a la radiación UV