混合电缆技术数据

下表显示了混合电缆的技术数据:

特性

类型:LEONI
LEHC 005272
Rev. 5
19150067

类型:LEONI
LEHC 005275
Rev. 4
19150075

UL特性

UL Subject 758,Style 21223和CSA-C22.2 No.210,

UL Style 21223 80° C 1000 V FT1

cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1

E522945

工作电压

1000 V

测试电压

4.0 kV 50 Hz AC(导线/导线)

3.0 kV 50 Hz AC(导线/屏蔽)

1.0 kV 50 Hz AC(屏蔽/屏蔽)

导线电阻

位置 [1]:≤13.3 Ω/km

位置 [2]:≤19.5 Ω/km

位置 [3]:≤58.3 Ω/km

位置 [1]:≤7.98 Ω/km

位置 [2]:≤19.5 Ω/km

位置 [3]:≤58.3 Ω/km

位置 [1] 的电容

在1 kHz时为80 pF/m ± 10 %(导线/导线)

在1 kHz时为130 pF/m ± 10 %(导线/屏蔽)

位置 [1] 的电感

在1 kHz时为0.7 mH/km

位置 [3] 的波阻抗

110 Ω±10 % (10 MHz)

位置 [3] 的电容

在1 kHz时为50 pF/m ± 10 %(导线/导线)

在1 kHz时为90 pF/m ± 10 %(导线/屏蔽)

位置 [3] 的信号持续时间

5 ns/m

存放温度

-40°C至+90°C

工作温度

-40 °C至+90 °C(固定敷设)

-30°C至+90°C(拖缆式)

工作温度,根据

-40 °C至+80 °C(固定敷设)

-30°C至+80°C(拖缆式)

电缆重量

312 kg/km

376 kg/km

弯曲半径

3x外径(一次性敷设)

5x外径(固定敷设)

10x外径(拖缆式)

弯曲循环

最小500万(拖缆式敷设)

移动速度

最快5 m/s

加速度

最大50 m/s2

水平长度

最大50 m

外径

15.4 ±0.5 mm

16.5 ±0.5 mm

化学特性

  • 防油特性,符合EN 50363-10-2标准,(测试方法符合EN 60811-404标准)
  • 阻燃能力符合UL 1581第1060节的垂直燃烧试验要求 (Vertical Flame Test,FT1)
  • 阻燃能力符合CSA C22.2 No.3-92的垂直燃烧试验要求 (Vertical Flame Test,FT1)
  • 阻燃能力符合IEC 60332-1-2标准
  • 不含防油漆浸润的物质
  • 不含卤素,符合IEC 60754-1
  • 一般燃油稳定性(例如柴油、汽油)
  • 一般的抗酸、碱和清洁剂特性
  • 一般防粉尘特性
  • 一般微生物和真菌耐受性
  • 一般抗水解特性
  • 一般紫外线辐射耐受性