负载断路开关

警告

电源端子上的危险电压会导致触电。
负载断路开关D01仅断开电源端子X1_b上的电源电压,从而断开所连接的驱动装置。电源端子X1_a仍带有电压。
  • 按规定安装后,应对设备端子采取防触摸保护措施。

注意

开关触点磨损增加。
毁坏开关触点。
  • 避免在有负载时接通负载断路开关。

设备的负载断路开关用于中断所连接驱动装置的电源。负载断路开关的反馈触点由控制器进行评估,可通过设备状态位“维护开关位置‘关’”进行查询。

负载断路开关可以上三重锁。