Interrupteur sectionneur

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses au niveau des bornes d'alimentation.
L'interrupteur sectionneur D01 coupe uniquement la tension réseau des bornes d'alimentation X1_b et donc des unités d'entraînement raccordées. Les bornes d'alimentation X1_a sont toujours sous tension.
- Dès lors que l'installation a été réalisée dans les règles, les bornes de l'appareil sont protégées contre le toucher.
ATTENTION
Usure importante des contacts.
Détérioration des contacts.
- Éviter d'actionner l'interrupteur sectionneur sous charge.
L'interrupteur sectionneur de l'appareil sert à couper l'alimentation en tension des unités d'entraînement raccordées. Le contact retour de l'interrupteur sectionneur est traité par le contrôleur ; il peut être consulté via le bit d'état de l'appareil "Position de l'interrupteur marche/arrêt OFF".
L'interrupteur sectionneur dispose de place pour trois cadenas.